FPU-1-350/010F2,5A3

Material number
2114486
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
Longitud manguera de llenado 1 2,5
Rango de indicación manómetro 0 ‑ 10 bar (‑ 145 psi)
Tipo manguera de llenado 1 para botella de nitrógeno 200 bar con conexión según W24,32x1/14
Cantidad mangueras de llenado 1
Cantidad reductores de presión (DM) 0,0
Indicación mín. manómetro 1 0
Unidad manómetro 1 bar-psi
Tipo manómetro 1 Analógico
Cantidad de manómetros 1
Indicación máx. manómetro 1 10
Accesorios FPU Sin accesorios
Maletín de protección Sin maletín de protección
Pieza de empalme G Sin pieza de empalme G
Modelo Modelo estándar
Serie FPU-1
Tipo de preferencia no