Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Longitud manguera de llenado 1 | 2,5 |
---|---|
Rango de indicación manómetro | 0 ‑ 250 bar (‑ 3625 psi) |
Tipo manguera de llenado 1 | para botella de nitrógeno 200 bar con conexión según W24,32x1/14 |
Cantidad mangueras de llenado | 1 |
Cantidad reductores de presión (DM) | 0,0 |
Indicación mín. manómetro 1 | 0 |
Unidad manómetro 1 | bar-psi |
Tipo manómetro 1 | Analógico |
Cantidad de manómetros | 1 |
Indicación máx. manómetro 1 | 250 |
Accesorios FPU | Sin accesorios |
Tipo maletín de protección | Plástico, rojo, HYDAC |
Maletín de protección | Maletín de protección |
Pieza de empalme G | Sin pieza de empalme G |
Modelo | Modelo estándar |
Serie | FPU-1 |
Tipo de preferencia | sí |