Ventil 400-0,5-1*G3/4 P460/NBR (kompl)

Material number
2102355
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Material Válvula de aceite Acero C
Tipo de preferencia no
Volumen SB mín. 0,5, 0,5 - 0
Tipo de conexión (fluido) Estándar, rosca*
Volumen SB máx. 1, 1 - 0