-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | C=interruptor eléctrico |
Tamaño de conexión | Medida especial |
Tipo de conexión | Conexión especial |
Grado de filtración | 10 |
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
pmáx [bar] | 315 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos
ES
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista de repuestos
EN
(0.59 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Folleto de producto
ES
(0.65 MB)
DFP/DFPF Pressure Filter for Manifold Block Mounting
Folleto de producto
EN
(0.65 MB)