-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
otras características | A2.5=presión de reacción IdC 2,5 bares |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | D=conmutación de asiento |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | B=óptico |
Tamaño de conexión | 3/4 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 25 |
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
pmáx [bar] | 63 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos
ES
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter
Lista de repuestos
EN
(1.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
ES
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7561-00001.jpg)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Folleto de producto
EN
(0 MB)