RFLD W/HC 111 EAD 100 B 1.0

Material number
1322165
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
cada 1 PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación B=óptico
Tamaño de conexión 1 pulgada
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 100
Material del filtro W/HC=tela metálica acero inoxidable
pmáx [bar] 40

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de repuestos ES

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Lista de repuestos EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folleto de producto ES

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Folleto de producto EN

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Cast Version
Folleto de producto EN

(0 MB)