MFX BN/HC 200 G C 10 C 1.0 /-B3.5

Material number
1295099
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3,5 bar
Indicador de contaminación C=interruptor eléctrico
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 50

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
MFX Inline Filter
Lista de repuestos ES

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Lista de repuestos EN

(0.54 MB)

MFX Inline Filter
Folleto de producto ES

(0.52 MB)

MFX Inline Filter
Folleto de producto EN

(0.52 MB)

MFX Low Pressure Filter
Folleto de producto ES

(1.09 MB)

MFX Low Pressure Filter
Folleto de producto EN

(1.09 MB)