MFM 35 O D XX A 4.0 /-B7

Número de material
1290651
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Tamaño de conexión 22 x 1,5
Tipo de conexión Rosca (métrica)
pmáx [bar] 280