MF BN 80 AGC 20 F 2.0

Número de material
1289795
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
otras características A1.5=presión de reacción IdC 1,5 bares
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 1,7 bar
Indicador de contaminación F=presostato (presión dinám.)
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 20
Material del filtro BN=Betamicron baja presión
pmáx [bar] 8