Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Otras características elemento | 0=sin más características |
---|---|
Tipo de elemento | R - elementos de retorno |
Tamaño | 0090 |
Material del filtro, elemento | ON/PS = OptimicronN Pulse |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3 bar |
Grado de filtración | 10 |