NF ON 160 D E 20 BM 2.0

Número de material
1280858
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Indicador de contaminación BM=ópt. con retorno man.
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 20
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
pmáx [bar] 25

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
NF Inline Filter
Lista de repuestos ES

(2 MB)

NF Inline Filter
Lista de repuestos EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto ES

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Folleto de producto EN

(0.79 MB)

NF Inline Filters
Folleto de producto ES

(0.77 MB)

NF Inline Filters
Folleto de producto EN

(0.77 MB)