0250 DN 200 W/HC

Material number
1271563
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Otras características elemento 0=sin más características
Tipo de elemento DN - elementos de presión DIN
Tamaño 0250
Material del filtro, elemento W/HC=tela metálica acero inoxidable
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Grado de filtración 200

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folleto de producto ES

(2.05 MB)

Betamicron®4 Filter Elements for Reduced Life Cycle Cost.
Folleto de producto EN

(2.05 MB)