RKM MM 251 BVE 15 W 0.0 /-NR

Número de material
1268996
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
otras características NR=válvula post-aspiradora
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Tamaño de conexión 1 1/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 15
Material del filtro MM = Mobilemicron
pmáx [bar] 10
Conexión línea de aspiración 3 = G 1

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos ES

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos ES

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Lista de repuestos EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto ES

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Folleto de producto EN

(5.25 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Folleto de producto ES

(2.6 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Folleto de producto EN

(2.6 MB)