Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Tamaño de conexión | 250 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
Grado de filtración | 20 |
Material del filtro | ON=Optimicron baja presión |
pmáx [bar] | 16 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos
ES
(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos
EN
(0.46 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folleto de producto
ES
(0.48 MB)

RFL Inline Filter Welded Version
Folleto de producto
EN
(0.48 MB)