Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | C=conmutación de mariposa |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Tamaño de conexión | 200 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
pmáx [bar] | 16 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos
ES
(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Lista de repuestos
EN
(0.98 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto
ES
(0.79 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Folleto de producto
EN
(0.79 MB)