RFLD 2500 CAV XX A 1.4

Número de material
1265672
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión 150
Tipo de conexión Brida DIN
pmáx [bar] 16