RFLD 1300 CAL XX A 1.0

Número de material
1265658
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación A=1 pieza Conmutación esférica
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión 50
Tipo de conexión Brida SAE
pmáx [bar] 16