DFP 140 Q B XX A 1.0 /-V

Número de material
1264105
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass KB=sin by-pass
Tamaño de conexión Medida especial
Tipo de conexión Conexión especial
pmáx [bar] 315