Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
otras características | 33=entr./sal. en línea una sobre otra |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Tamaño de conexión | 100 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
pmáx [bar] | 25 |