2600 R 005 SN /-V-B6

Material number
1263789
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Otras características elemento 0=sin más características
Tipo de elemento R - elementos de retorno
Tamaño 2600
Material del filtro, elemento SN = Sustainmicron
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Grado de filtración 5