0165 R 010 ON /-V

Material number
1262973
Al grupo de productos padre
Disponible
Bajo solicitud Puede realizar una solicitud de producto añadiendo el artículo a su lista y gestionándolo en el área myHYDAC.
PCE
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
Más Información
Otras características elemento 0=sin más características
Tipo de elemento R - elementos de retorno
Tamaño 0165
Material del filtro, elemento ON=Optimicron baja presión
Material de la junta V=FPM (Viton)
Bypass 3 bar
Grado de filtración 10