DFZ BH/HC 110 Q C 5 D 1.0 /-V-LED-1
Número de material
Al grupo de productos de nivel superior
1260396
Disponible
Añadir a mi lista
Nota: En la sección "Mi Lista" , puedes recordar productos y solicitarlos.
Datos técnicos
otras características | 1=barra de mando izquierda, LED=IdA con indicador LED |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | Medida especial |
Tipo de conexión | Conexión especial |
Grado de filtración | 5 |
Material del filtro | BH/HC=Betamicron alta presión |
pmáx [bar] | 315 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de repuestos
ES
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista de repuestos
EN
(0.4 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folleto de producto
ES
(0.23 MB)

DFZ Pressure Filter for Sandwich Stacking
Folleto de producto
EN
(0.23 MB)