-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | B=óptico |
Tamaño de conexión | Medida especial |
Tipo de conexión | Conexión especial |
Grado de filtración | 3 |
Material del filtro | BH/HC=Betamicron alta presión |
pmáx [bar] | 315 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7555-00001.jpg)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos
ES
(0.71 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7555-00001.jpg)
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Lista de repuestos
EN
(0.71 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7555-00001.jpg)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Folleto de producto
ES
(0 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7555-00001.jpg)
DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Folleto de producto
EN
(0 MB)