VD 8 D.0 /-L24-SO135

Número de material
1252967
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
Otras características del I.C. L24=tensión lámpara 24V
Modelo D=óptico/eléctrico
Presión de reacción 8
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
pmáx [bar] 420

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Indicadores de contaminación de filtro
Folleto de producto ES

(2.37 MB)

Filter Clogging Indicators
Folleto de producto EN

(5.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Folleto de producto ES

(0.24 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - IO-Link
Folleto de producto EN

(0.24 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Folleto de producto ES

(0.27 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Differential pressure - CanBus
Folleto de producto EN

(0.27 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Folleto de producto EN

(0.29 MB)