-
Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
otras características | L24=tensión lámpara 24V, SAK=recipiente colector de suciedad |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | 0=sin conmutación |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Tamaño de conexión | 80 |
Tipo de conexión | Brida SAE |
Grado de filtración | 100 |
Material del filtro | W/HC=tela metálica acero inoxidable |
pmáx [bar] | 25 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7118-00001.jpg)
RFL Inline filter - cast version
Lista de repuestos
ES
(0.33 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_EPR/PRD_DOC_EPR_7118-00001.jpg)
RFL Inline filter - cast version
Lista de repuestos
EN
(0.33 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7118-00001.jpg)
RFL Inline Filter Cast Version
Folleto de producto
ES
(0.32 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7118-00001.jpg)
RFL Inline Filter Cast Version
Folleto de producto
EN
(0.32 MB)