ELF P 7 F 3 W 1.1 /-AS

Material number
1252413
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
otras características AS=deflector
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta K=cartón
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación W=sin agujero para indicador
Tamaño de conexión Medida especial
Tipo de conexión Brida DIN
Grado de filtración 3
Material del filtro P=vellón de papel
pmáx [bar] 0,0

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de repuestos ES

(0.95 MB)

ELF Breather Filter Filling Strainer
Lista de repuestos EN

(0.95 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folleto de producto ES

(3.17 MB)

ELF/BF Breathers and Filler Breathers.
Folleto de producto EN

(3.17 MB)

ELF Filtro de ventilación del tanque con
Folleto de producto ES

(1.02 MB)

ELF Tank Breather Filter with Filler Strainer
Folleto de producto EN

(0.5 MB)