DFF BH/HC 660 T F 10 B 1.0

Material number
1250774
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación 0=sin conmutación
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación B=óptico
Tamaño de conexión 1 1/2 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 10
Material del filtro BH/HC=Betamicron alta presión
pmáx [bar] 420

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.66 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folleto de producto ES

(0.83 MB)

DF/DFF Pressure Filter / Pressure Filter for Reversible Oil Flow
Folleto de producto EN

(0.83 MB)