Disponible
Añadir a mi lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Norma | 0=sin |
Conmutación | L=conmutación esf. forma L |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=sin by-pass |
Indicador de contaminación | A=sin IdA (tornillo de cierre) |
Tamaño de conexión | 1 1/2 pulgadas |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Grado de filtración | 20 |
Material del filtro | BH/HC=Betamicron alta presión |
pmáx [bar] | 315 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos
ES
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos
EN
(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folleto de producto
ES
(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folleto de producto
EN
(0.88 MB)