DFDK W/HC 60 QLC 50 LE 1.1

Material number
1250242
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
otras características 0=sin más características
Norma 0=sin
Conmutación L=conmutación esf. forma L
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=sin by-pass
Indicador de contaminación LE=óptico/eléctrico
Tamaño de conexión 3/4 pulgadas
Tipo de conexión Rosca (pulgadas, ISO 228)
Grado de filtración 50
Material del filtro W/HC=tela metálica acero inoxidable
pmáx [bar] 315

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folleto de producto ES

(0.88 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Folleto de producto EN

(0.88 MB)