ZW-SDR25

SKU
GP_1000486941
más información ...
  • Search Bar : $SL-1000060634 [1000496723] [ar]
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Posición, válvula
Seleccionar todo Restablecer selección

ZW-SDR25


Elementos de artículos agrupados
ZW-SDR25-70-AA-N
N.º material 4338065
Posición de la válvula:
Salida de contador en puerto A
Clase de ajuste:
Herramienta
Espacio de montaje:
ISO 4401-08-08-0-05
Q familia de productos [l/min]:
0 - 500
PCE
ZW-SDR25-70-ZA-N
N.º material 4338067
Posición de la válvula:
Entrada de contador en puerto A
Clase de ajuste:
Herramienta
Espacio de montaje:
ISO 4401-08-08-0-05
Q familia de productos [l/min]:
0 - 500
PCE
ZW-SDR25-70-AB-N
N.º material 4338069
Posición de la válvula:
Presión en A y B
Clase de ajuste:
Herramienta
Espacio de montaje:
ISO 4401-08-08-0-05
Q familia de productos [l/min]:
0 - 500
PCE
ZW-SDR25-70-ZB-N
N.º material 4338070
Posición de la válvula:
Entrada de contador en puerto B
Clase de ajuste:
Herramienta
Espacio de montaje:
ISO 4401-08-08-0-05
Q familia de productos [l/min]:
0 - 500
PCE
ZW-SDR25-70-AAB-N
N.º material 4338071
Posición de la válvula:
Salida de contador en puerto A y B
Clase de ajuste:
Herramienta
Espacio de montaje:
ISO 4401-08-08-0-05
Q familia de productos [l/min]:
0 - 500
PCE
ZW-SDR25-70-ZAB-N
N.º material 4338072
Posición de la válvula:
Entrada de contador en puerto A y B
Clase de ajuste:
Herramienta
Espacio de montaje:
ISO 4401-08-08-0-05
Q familia de productos [l/min]:
0 - 500
PCE