VR – contrapresión

El indicador de contrapresión VR con conexión roscada G1/2 es adecuado para los filtros de retorno y de aspiración. 
SKU
GP_1000515587
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Modelo
Seleccionar todo Restablecer selección
pmáx [bar]
Seleccionar todo Restablecer selección
Presión de reacción
Seleccionar todo Restablecer selección
Elementos de artículos agrupados
VR 2 D.1 /-V-L48
N.º material 1250169
Otras características del I.C.:
L48=tensión lámpara 48V
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
V=FPM (Viton)
PCE
VR 5 D.1 /-LED
N.º material 1250250
Otras características del I.C.:
LED=IdA con indicador LED
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 2.5 LZ.1 /-DB
N.º material 1250617
Otras características del I.C.:
DB=IdC según Mercedes-Benz
Modelo:
LZ=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 2.5 D.1 /-LED
N.º material 1252287
Otras características del I.C.:
LED=IdA con indicador LED
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 2 C.1 /-SO135
N.º material 1252442
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
C=interruptor eléctrico
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 5 D.1 /-V-L24
N.º material 1260190
Otras características del I.C.:
L24=tensión lámpara 24V
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
V=FPM (Viton)
PCE
VR 5 F.0
N.º material 1260836
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
F=presostato (presión dinám.)
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 2.5 D.1 /-L24
N.º material 1261183
Otras características del I.C.:
L24=tensión lámpara 24V
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 5 B.1 /-V
N.º material 1264670
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
B=ópt. con retorno man.
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
V=FPM (Viton)
PCE
VR 2 LZ.1 /-AV
N.º material 1264963
Otras características del I.C.:
AV=IdC según Audi-VW
Modelo:
LZ=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 2.5 LE.1
N.º material 1265025
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
LE=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 2 LZ.1 /-BO
N.º material 1265422
Otras características del I.C.:
BO=IdC según BMW-Opel
Modelo:
LZ=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 5 LE.1 /-V
N.º material 1265795
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
LE=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
V=FPM (Viton)
PCE
VR 2.5 LZ.1 /-BO
N.º material 1267758
Otras características del I.C.:
BO=IdC según BMW-Opel
Modelo:
LZ=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 2.5 LZ.1
N.º material 1270487
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
LZ=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 2.5 LZ.1 /-AV
N.º material 1274302
Otras características del I.C.:
AV=IdC según Audi-VW
Modelo:
LZ=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 2.5 D.1 /-V-L24
N.º material 1275427
Otras características del I.C.:
L24=tensión lámpara 24V
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
V=FPM (Viton)
PCE
VR 2 F.0 /-OE
N.º material 1276887
Otras características del I.C.:
OE=función de apertura p. IdC
Modelo:
F=presostato (presión dinám.)
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VR 5 D.1 /-V-L110
N.º material 1280381
Otras características del I.C.:
L110=tensión lámpara 110V
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
V=FPM (Viton)
PCE
VR 2.5 CM.1 /-4M0
N.º material 1281866
Otras características del I.C.:
4M0=4contactos-macho
Modelo:
CM=interruptor eléctr.,M12x1
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Indicadores de contaminación de filtro
Folleto de producto ES

(2.37 MB)

Filter Clogging Indicators
Folleto de producto EN

(5.27 MB)