VM – presión diferencial, hasta 210 bares

El indicador de presión diferencial VM está diseñado para filtros de línea con una presión de servicio máxima de 210 bares.
  • Search Bar : $SL-1000071716 [1000561568] [ar]
SKU
GP_1000515597
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Modelo
Seleccionar todo Restablecer selección
Presión de reacción
Seleccionar todo Restablecer selección
Elementos de artículos agrupados
VM 5 D.0 /-L24-SO135
N.º material 1251072
Otras características del I.C.:
L24=tensión lámpara 24V
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2 D.0 /-LED-SO135
N.º material 1261175
Otras características del I.C.:
LED=IdA con indicador LED
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2.5 D.0 /-L24
N.º material 1286601
Otras características del I.C.:
L24=tensión lámpara 24V
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 5 CD.0 /-2M0
N.º material 1289998
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
CD=interruptor eléctr.,DEUTSCH
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2 CD.0 /-2M0
N.º material 1292721
Otras características del I.C.:
2M0=2contactos-macho
Modelo:
CD=interruptor eléctr.,DEUTSCH
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2.5 CD.0 /-2M0-OE
N.º material 1294401
Otras características del I.C.:
2M0=2contactos-macho, OE=función de apertura p. IdC
Modelo:
CD=interruptor eléctr.,DEUTSCH
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 5 CJ.0 /-2M0
N.º material 1294457
Otras características del I.C.:
2M0=2contactos-macho
Modelo:
CJ=interruptor eléctr.,JUNIOR
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 5 CD.0 /-2M0-OE
N.º material 1295003
Otras características del I.C.:
2M0=2contactos-macho, OE=función de apertura p. IdC
Modelo:
CD=interruptor eléctr.,DEUTSCH
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2.5 D.0 /-V-L24
N.º material 1295449
Otras características del I.C.:
L24=tensión lámpara 24V
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
V=FPM (Viton)
PCE
VM 2.5 D.0 /-L220
N.º material 1297042
Otras características del I.C.:
L220=tensión lámpara 220V
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 5 CM.0 /-4M0
N.º material 1297364
Otras características del I.C.:
4M0=4contactos-macho
Modelo:
CM=interruptor eléctr.,M12x1
Presión de reacción:
5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2.5 C.0
N.º material 1297773
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
C=interruptor eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2.5 B.1
N.º material 1297830
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
B=ópt. con retorno man.
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2.5 B.1 /-V
N.º material 1298727
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
B=ópt. con retorno man.
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
V=FPM (Viton)
PCE
VM 2 CM.0 /-4M0
N.º material 1301178
Otras características del I.C.:
4M0=4contactos-macho
Modelo:
CM=interruptor eléctr.,M12x1
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2.5 D.0 /-LED
N.º material 1301701
Otras características del I.C.:
LED=IdA con indicador LED
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2.5 CM.0 /-4M0
N.º material 1303030
Otras características del I.C.:
4M0=4contactos-macho
Modelo:
CM=interruptor eléctr.,M12x1
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2.5 D.0 /-V-L220
N.º material 1303314
Otras características del I.C.:
L220=tensión lámpara 220V
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
V=FPM (Viton)
PCE
VM 2.5 CJ.0 /-2M0-OE
N.º material 1306188
Otras características del I.C.:
2M0=2contactos-macho, OE=función de apertura p. IdC
Modelo:
CJ=interruptor eléctr.,JUNIOR
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
VM 2.5 D.0 /-V-LED
N.º material 1306803
Otras características del I.C.:
LED=IdA con indicador LED
Modelo:
D=óptico/eléctrico
Presión de reacción:
2.5
Material de la junta:
V=FPM (Viton)
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Indicadores de contaminación de filtro
Folleto de producto ES

(2.37 MB)

Filter Clogging Indicators
Folleto de producto EN

(5.27 MB)