Resultados de búsqueda para: 'Válvulas proporcionales limitadoras de presión'
24
Resultados
en categoría
Productos
Las válvulas proporcionales limitadoras de presión de la serie PDB-6I son válvulas de control directo para estabilizar la presión, aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 25 l/min. Además de un diseño compacto y ligero, también ofrecen una estanqueidad excepcional y una curva lineal de flujo de presión. <ul><li class="libreak">Presión máx. de funcionamiento: 1000 bar </li><li class="libreak">Caudal máx.: 25 l/min</li><li class="libreak">Tamaño: 500/700 bar: tamaño 6, de acuerdo con las normas DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 bar: tamaño 6, de acuerdo con el estándar BIERI</li></ul>
317.8394
317.8394
317.06766
8
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Descubrir más artículos de las revistas Soluciones a sus exigencias de histéresis, repetibilidad y velocidad: póngase en contacto con nuestros especialistas para obtener su válvula industrial a medida.
Contáctenos ahora Innovador y a medida: HYDAC e ...
Encuentre la válvula de transmisión adecuada para su aplicación. Obtenga información detallada sobre su control de transmisión ahora:
Descargar más información Tecnología de válvulas avanzada de HYDAC para sus funciones de transmisión Optimización ...
Soluciones de válvulas dinámicas, robustas y compactas para su sistema de control piloto Optimización del espacio Los sistemas de control piloto requieren soluciones hidráulicas que ahorren espacio Las limitaciones de peso y el espacio restringido ...
Ahorre energía de forma sostenible gracias a las eficientes unidades de potencia electrohidráulicas compactas de HYDAC
Eficiencia energética Tiempos de funcionamiento de la máquina más largos gracias a la arquitectura optimizada del sistema La ele ...
Descubrir más artículos de las revistas Compuesto de componentes robustos de HYDAC en diseño industrial de la producción actual, el entrenador hidráulico HHT2 representa un concepto global y ajustado para la formación y el perfeccionamiento ...
Soluciones de automatización modernas, alta productividad en combinación con eficiencia energética y de costes: los fabricantes en el sector de las máquinas herramienta tienen que enfrentarse a requisitos cada vez más complejos por parte de los clien ...
La gestión térmica ajustada a la demanda aumenta de forma sostenible la eficiencia y la vida útil de su máquina móvil. Como experto en refrigeración y control de temperatura, HYDAC ofrece soluciones integrales de gestión térmica, tanto para motores d ...
Trabajamos con usted para estar a la altura de los retos del sector marítimo y de la navegación. Ya sea en las condiciones ambientales extremas de alta mar, en atmósferas potencialmente explosivas o bajo el agua, HYDAC apoya a los fabricantes de sist ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios