Resultados de búsqueda para: 'Válvulas proporcionales'
110
Resultados
en categoría
Productos
2707.8286
Las válvulas proporcionales limitadoras de presión de la serie PDB-6I son válvulas de control directo para estabilizar la presión, aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 25 l/min. Además de un diseño compacto y ligero, también ofrecen una estanqueidad excepcional y una curva lineal de flujo de presión. <ul><li class="libreak">Presión máx. de funcionamiento: 1000 bar </li><li class="libreak">Caudal máx.: 25 l/min</li><li class="libreak">Tamaño: 500/700 bar: tamaño 6, de acuerdo con las normas DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 bar: tamaño 6, de acuerdo con el estándar BIERI</li></ul>
228.42265
216.81189
19
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Descubrir más artículos de las revistas Soluciones a sus exigencias de histéresis, repetibilidad y velocidad: póngase en contacto con nuestros especialistas para obtener su válvula industrial a medida.
Contáctenos ahora Innovador y a medida: HYDAC e ...
Encuentre la válvula de transmisión adecuada para su aplicación. Obtenga información detallada sobre su control de transmisión ahora:
Descargar más información Tecnología de válvulas avanzada de HYDAC para sus funciones de transmisión Optimización ...
Soluciones de válvulas dinámicas, robustas y compactas para su sistema de control piloto Optimización del espacio Los sistemas de control piloto requieren soluciones hidráulicas que ahorren espacio Las limitaciones de peso y el espacio restringido ...
Más artículos sobre este tema La combinación perfecta de sistema mecánico, sistema electrónico y software: Descubra más sobre las ventajas del sistema electrónico digital inteligente.
Descargar información Válvulas de HYDAC con sistema electrónico d ...
La precisión y la eficacia son las prioridades principales en el proceso de corte de las plantas de corte industrial de barras. Estos criterios requieren un proceso potente y dinámico para garantizar una longitud de corte precisa. Optimización de pla ...
La protección del clima es un enorme desafío para la industria del automóvil. Con los cambios en el sector y el paso gradual a la movilidad eléctrica, aumenta la presión que toda la cadena de valor sea más sostenible. En el centro del enfoque f ...
Productos de software, controladores de dispositivos y manuales Controladores y software Software de monitoreo de fluidos FluMoS Light El software de monitoreo de fluidos FluMoS Light es un software para recoger, visualizar y procesar los datos de l ...
Explorar más artículos de revistas ¿Busca un socio que le ayude en la implantación de soluciones que cumplan las normas? Nuestros cualificados empleados están a su disposición para asesorarle, gracias a sus conocimientos y a sus años de experiencia. ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios