Resultados de búsqueda para: 'válvulas en línea'
21
Resultados
en categoría
Productos
Pedir en línea acumuladores de vejiga estándar de HYDAC: volumen nominal de hasta 200 litros con diferentes diseños de válvulas de aceite, p. ej. series SB330, SB330H, SB330N.
Categoría de producto
<p>Los filtros de línea de proceso HYDAC permiten una separación efectiva de sustancias sólidas de todo tipo. Una gran variedad de formas constructivas y materiales filtrantes permiten una adaptación óptima a la tarea de filtración y a las condiciones del proceso dadas.</p><ul><li class="li-square">Temperaturas de hasta 400 ºC</li><li class="li-square">Presiones de hasta 1000 bar</li><li class="li-square">Grados de filtración de 1 µm (absoluto) a 10000 µm</li><li class="li-square">Caudales de hasta 3600 m3/h</li><li class="li-square">Soluciones de sistema y sobre plataforma así como soluciones específicas para el cliente</li></ul><p><strong>Las ventajas por la filtración:</strong></p><ul><li class="li-square">Mejora de la calidad del medio</li><li class="li-square">Alta calidad permanente</li><li class="li-square">Esfuerzos de mantenimiento reducidos</li><li class="li-square">Costes de producción más bajos</li><li class="li-square">Prolongación de la vida útil</li></ul>
Categoría de producto
Filtros de línea Process - Filtros simples y dobles<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro en línea universal de acero inoxidable</li><li class="libreak">Disponible como filtro doble de conmutación para caudales de hasta 3600 m³/h</li><li class="libreak">Separación de impurezas sólidas de medios acuosos</li></ul><p><strong>Ventajas</strong></p><ul><li class="libreak">Alta capacidad de filtración</li><li class="libreak">Manejo sencillo</li><li class="libreak">Los robustos materiales filtrantes son ideales para la operación a largo plazo</li><li class="libreak">Opcionalmente con elementos filtrantes regenerables o desechables</li><li class="libreak">Gastos operativos mínimos</li><li class="libreak">Numerosas variantes de equipamiento</li></ul>
Categoría de producto
Filtros magnéticos Process: ideales para su uso en sistemas industriales de limpieza de piezas<p><strong>Características</strong></p><ul><li class="libreak">Filtro de partículas</li><li class="libreak">Aplicaciones con impurezas ferríticas</li><li class="libreak">Disponible como filtro simple y doble</li><li class="libreak">Filtro de retorno delante del depósito</li><li class="libreak">Separador previo para aliviar otros filtros</li><li class="libreak">Filtro de caudal secundario</li></ul><p><strong>Ventajas</strong></p><ul><li class="libreak">Optimiza el rendimiento de los filtros posconectados, como filtros automáticos o en línea</li><li class="libreak">Los materiales de acero inoxidable son ideales para su uso en instalaciones de limpieza de piezas</li><li class="libreak">Extracción sencilla de la varilla magnética sin necesidad de desmontar el filtro de la tubería</li><li class="libreak">Alta intensidad del campo magnético para una retención eficaz de las impurezas ferríticas</li><li class="libreak">Ahorro de costes y recursos, ya que no requieren consumibles</li></ul>
18
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Descubrir más artículos de las revistas Descubra nuestras válvulas combinadas de diseño compacto. Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener asesoramiento:
Contáctenos ahora Confíe en las válvulas HYDAC con funciones integradas Reducción ...
Descubrir más artículos de las revistas Las modernas tecnologías de accionamiento y las mayores densidades de potencia exigen una producción de alta calidad tanto de los componentes como de los sistemas completos. Los orígenes se encuentran en la in ...
Desde los sistemas y componentes hidráulicos, pasando por los sistemas de refrigeración y filtrado, hasta la tecnología de medición y la electrónica: HYDAC le ofrece la solución adecuada para la monitorización del estado y el cuidado de su aceite par ...
La transición energética enfrenta más que nunca al sector de las centrales eléctricas con problemáticas nuevas. La generación de electricidad a partir de energías renovables va en claro aumento. Pero las centrales térmicas convencionales también sigu ...
La protección del clima es un enorme desafío para la industria del automóvil. Con los cambios en el sector y el paso gradual a la movilidad eléctrica, aumenta la presión que toda la cadena de valor sea más sostenible. En el centro del enfoque f ...
En la industria del petróleo y el gas se requieren conocimientos técnicos a escala mundial. Gracias a la gran competencia en sistemas hidráulicos, tecnología de fluidos y ingeniería de procesos, HYDAC se convierte en su socio ideal para aplicaciones ...
Descubrir más artículos de las revistas Los proveedores de la industria del automóvil se ven enfrentados a retos específicos del sector que imponen las máximas exigencias a la producción. Además, estas expectativas están impulsadas por la tendencia ...
Productos de software, controladores de dispositivos y manuales Controladores y software Software de monitoreo de fluidos FluMoS Light El software de monitoreo de fluidos FluMoS Light es un software para recoger, visualizar y procesar los datos de l ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios