Resultados de búsqueda para: 'Válvulas reguladoras de presión'
48
Resultados
en categoría
Productos
3359.1938
<p>Las válvulas de control de caudal máximo de la serie SBV700 son válvulas de control directo con un diseño de placa doble, aptas para niveles máximos de presión de mando de 350 bar.</p><ul><li class="libreak">Presión máx. de funcionamiento: 700 bares</li><li class="libreak">Caudal máx.: 25 l/min</li><li class="libreak">Tamaño: tamaño 6, de acuerdo con las normas DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H</li></ul>
359.13712
354.94254
20
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Encuentre la válvula de transmisión adecuada para su aplicación. Obtenga información detallada sobre su control de transmisión ahora:
Descargar más información Tecnología de válvulas avanzada de HYDAC para sus funciones de transmisión Optimización ...
Soluciones de válvulas dinámicas, robustas y compactas para su sistema de control piloto Optimización del espacio Los sistemas de control piloto requieren soluciones hidráulicas que ahorren espacio Las limitaciones de peso y el espacio restringido ...
Descubrir más artículos de las revistas Descubra nuestras válvulas combinadas de diseño compacto. Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener asesoramiento:
Contáctenos ahora Confíe en las válvulas HYDAC con funciones integradas Reducción ...
Más artículos sobre este tema La combinación perfecta de sistema mecánico, sistema electrónico y software: Descubra más sobre las ventajas del sistema electrónico digital inteligente.
Descargar información Válvulas de HYDAC con sistema electrónico d ...
Para el guiado altamente preciso del brazo pulverizador, incluso en entornos ambientales difíciles Conservación de los recursos Emplee con moderación los pesticidas mediante el control activo del brazo saliente Las directrices cada vez más estrictas ...
Sostenible. Duradero. Fiable. Como una de las mayores fuentes de energía en el mundo, las centrales hidroeléctricas contribuyen de manera decisiva al suministro de energía respetuosa con el medio ambiente así como a su almacenamiento. Conjuntamente, ...
La precisión y la eficacia son las prioridades principales en el proceso de corte de las plantas de corte industrial de barras. Estos criterios requieren un proceso potente y dinámico para garantizar una longitud de corte precisa. Optimización de pla ...
Descubrir más artículos de las revistas Compuesto de componentes robustos de HYDAC en diseño industrial de la producción actual, el entrenador hidráulico HHT2 representa un concepto global y ajustado para la formación y el perfeccionamiento ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios