Resultados de búsqueda para: 'Serie ETM'
10
Resultados
en categoría
Productos
80.45133
Categoría de producto
<div>HYDAC ofrece varios interruptores electrónicos de temperatura con sensores de temperatura integrados o remotos para registrar y controlar la temperatura del medio.</div><div><p>Serie</p><ul><li>ETS 3200 resistente a la presión para la instalación en tuberías</li><li>ETS 3200 para la instalación en el depósito</li><li>ETS 3800 para sensor de temperatura externo<br /> giratorio en el eje longitudinal y la pantalla, pantalla LED de 4 dígitos, indicación en °C o °F, ajustable mediante teclas</li><li>ETS 320 resistente a la presión para la instalación en tuberías</li><li>ETS 380 para sensor de temperatura externo<br /> pantalla LED de 3 dígitos, ajustable mediante teclado de membrana</li><li>ETS 1700 para sensor de temperatura externo<br /> 4 salidas de relé, pantalla LED de 4 dígitos, muchas funciones adicionales,<br /> ajustable mediante teclado de membrana</li><li>TFP 100 (sensor de temperatura externo)<br /> versión de circuito de cuatro conductores</li><li>HTS 8000 para el empleo en serie, por ejemplo, en aplicaciones móviles</li></ul></div>
Módulo
<div><p>Los módulos FluidMonitoring de la serie FMM combinan los productos ConditionMonitoring, ContaminationSensor CS 1000 y AquaSensor AS 1000 de HYDAC en un sistema. Sirve de robusto sistema estacionario para medir en línea </p><ul><li> la concentración de partículas contaminantes sólidas y</li><li> la saturación del agua (por ejemplo para la detección de fugas)</li></ul><p> en líquidos hidráulicos y de lubricación. Los bloques de la serie FMM disponen de todos los empalmes necesarios que facilitan su integración en los circuitos hidráulicos existentes. El usuario dispone de versiones para circuitos de refrigeración o calentadores con filtro, aplicaciones de presión y alta presión.</p></div><div><ul><li> Solución de montaje optimizada a nivel de costes</li><li> Detección prematura de estados críticos de la máquina</li><li> Control continuo de los estados del aceite</li><li> Planificación del mantenimiento orientado a la condición</li></ul></div>
Módulo
Las válvulas de cierre de las series DAM y DA700 son válvulas de control directo fiables, aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 40 l/min. Además de un diseño compacto y ligero, también ofrecen una estanqueidad excepcional e incluyen componentes inoxidables.
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios