Resultados de búsqueda para: 'Bloques de control de subida y bajada'
5
Resultados
en categoría
Productos
Categoría de producto
<ul><li class="libreak">Compensador de presión diferencial de circulación</li><li class="libreak">Diseño de corredera</li><li class="libreak">De control directo</li><li class="libreak">Válvula de rosca</li></ul>
Categoría de producto
Con el nuevo generador de HYDAC, se genera una red eléctrica autosuficiente para independizarse del tractor y su tensión de a bordo. El generador es accionado por un motor hidráulico que convierte la energía hidráulica en energía eléctrica. El aceite se suministra a través del tractor (bomba de caudal variable o fijo). La electrónica de regulación integrada estabiliza la tensión de salida y garantiza así la alimentación de consumidores sensibles con baja tolerancia a la tensión. El accionamiento directo de nuevo diseño por medio de un flexible acoplamiento de garras garantiza la máxima fiabilidad y ausencia de mantenimiento. No se necesita correa ni reductor. El bloque de control hidráulico antepuesto regula la velocidad del generador y puede integrarse en el sistema de control del tractor.
Categoría de producto
Nuestras unidades compactas HP son pequeños grupos de alimentación electrohidráulica en la clase de potencia de 0,3 a 1,6 kW para alimentaciones de tensión trifásica que se caracterizan por su gran eficiencia energética en ciclos de trabajo intermitentes y de corta duración. Gracias a la elevada presión de trabajo y al uso de motores en baño de aceite, las unidades alcanzan una densidad de potencia muy elevada. Debido al uso de depósitos de acero, las unidades son muy robustas y presentan una gran estabilidad. Las unidades HP son perfectamente indicadas para aplicaciones estacionarias, por ejemplo, para la sujeción de piezas en máquinas herramienta, así como para dispositivos de elevación y giro. Nuestras unidades compactas HP presentan un alto grado de flexibilidad en su estructura de diseño, ya que se pueden implementar diferentes controles hidráulicos embridando bloques de control o módulos funcionales.
Categoría de producto
Nuestras unidades compactas CA son pequeños grupos de alimentación electrohidráulica en la clase de potencia de 0,5 a 3 kW para alimentaciones de tensión trifásica que se caracterizan por su gran eficiencia energética en ciclos de trabajo intermitentes y de corta duración. Gracias al uso de componentes especialmente diseñados, nuestras unidades compactas emiten un nivel de ruido mínimo. Los depósitos de acero embutidos y los motores en baño de aceite hacen que las unidades sean, por un lado, muy robustas y, por otro, ocupen muy poco espacio. Las unidades CA son perfectamente apropiadas para aplicaciones estacionarias, como la elevación y el descenso de cargas o, por ejemplo, en máquinas divisoras de masa. Nuestras unidades compactas CA presentan un alto grado de flexibilidad en su estructura de diseño, ya que se pueden implementar diferentes controles hidráulicos embridando bloques de control o módulos funcionales.
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios