Válvulas selectoras

Nuestras válvulas de conmutación HYDAC pueden encontrarse en distintos diseños. La válvula 6/2-12 de 6/2 vías es especialmente adecuada para cargadores frontales, manipuladores telescópicos y accesorios. Por ejemplo, permite controlar dos cilindros hidráulicos diferentes con una válvula de control principal. Por otro lado, el RV 713 se utiliza para dispositivos de volcado y superestructuras desmontables.
SKU
GP_1000513006
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
MWV 6/2-12-M22X1,5-NBR-12-DG-01-1
N.º material 3157531
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DG-02-1
N.º material 3192376
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DG-01-1
N.º material 3245425
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DG-02-1
N.º material 3245430
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DG-02-1
N.º material 3271593
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DG-01-1
N.º material 3358221
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DG-01-1
N.º material 3358222
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DT-02-1
N.º material 3370484
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DN-01-1
N.º material 3579640
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-12-DN-02-1
N.º material 3579644
PCE
MWV 6/2-12-M22-NBR-12-DN-02-1
N.º material 3597529
PCE
MWV 6/2-12-M22-NBR-24-DN-01-1
N.º material 4040270
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DT-01-1
N.º material 4084242
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DG-02-1
N.º material 4318645
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DN-01-1
N.º material 4318647
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DN-02-1
N.º material 4318648
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DN-01-1
N.º material 4318649
PCE
MWV 6/2-12-3/4-16UNF-NBR-24-DN-02-1
N.º material 4318650
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-12-DT-02-1
N.º material 4318651
PCE
MWV 6/2-12-M22x1,5-NBR-24-DT-01-1
N.º material 4318652
PCE
Página

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
Folleto de producto ES

(0.62 MB)

6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
Folleto de producto EN

(0.62 MB)

RV 713 Tipper Valve
Folleto de producto ES

(1.24 MB)

RV 713 Tipper Valve
Folleto de producto EN

(1.24 MB)