Resultados de búsqueda para: 'Válvulas modulares de control directo'
1
Resultado
en categoría
Productos
Categoría de producto
<div>Módulos de ampliación para aplicaciones generales</div><div><p>Además de una variedad de potentes salidas de conmutación, las variantes de los módulos de ampliación de E/S también ofrecen diversas salidas PWM con medición de corriente interna y módulo de control PID integrado. Con ellos se pueden realizar controles proporcionales de forma muy sencilla. La recogida de señales digitales de conmutación, así como de señales analógicas de corriente y tensión, se realiza mediante entradas digitales y analógicas parametrizables.<br /></p><ul><li>TTC 30X</li></ul><p>Los módulos de ampliación de la familia TTC 30X presentan un excelente equilibrio de potencia en un diseño extremadamente compacto. Las salidas PWM, especialmente potentes, ofrecen la posibilidad de controlar válvulas con la "electrónica de a bordo" directamente a través de las salidas de tensión proporcional. En general, permiten un alto grado de flexibilidad y potencia eléctrica, por lo que pueden ofrecer una solución óptima para casi todas las aplicaciones que se plantean.<br /></p><ul><li>TTC 30XS</li></ul><p>Los módulos de ampliación TTC 30XS satisfacen los requisitos de una seguridad funcional aumentada. La variante 30SX-H está optimizada para una ampliación del sistema con funciones hidráulicas adicionales de manera segura. La variante 30SX-I está optimizada para una ampliación del sistema segura con entradas adicionales.<br /></p><ul><li>TTC 36X</li></ul><p>El módulo TTC 36X es un módulo de E/S inteligente controlado mediante el CANopen. Compatible con el estándar CANopen, certificado de acuerdo con la CiA DS 401.<br /> Adecuado, entre otras cosas, especialmente para regulaciones de corriente descentralizadas a través de sus salidas PWM.<br /><br /></p><ul><li>TTC 48X</li></ul><p>El módulo TTC 48X es un módulo de E/S inteligente controlado mediante el CANopen. Compatible con el estándar CANopen, certificado de acuerdo con la CiA DS 401.<br /> Adecuado, entre otras cosas, especialmente para regulaciones de corriente descentralizadas a través de sus salidas PWM.<br /></p><ul><li>TTC 48XS</li></ul><p>El TTC 48XS satisface los requisitos de la seguridad funcional aumentada. Este módulo reúne las ventajas de la descentralización con el procesamiento y el control seguros de las señales.</p></div>
20
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Desde el componente individual hasta el sistema completo y la solución: como proveedor integral con una amplia cartera de productos y servicios, le respaldaremos en sus retos en los sectores móvil e industrial. En HYDAC, la máxima prioridad es el enf ...
Las funciones de asistencia hacen que su trabajo sea más intuitivo y preciso y, sobre todo, más seguro. HYDAC crea la arquitectura de sistema óptima para su máquina móvil: desde la integración de diversos sistemas de asistencia hasta la automatizació ...
Ya sea en la industria química, en la infraestructura de suministro o en el mercado del hidrógeno del futuro, los compresores de proceso desempeñan un papel importante como impulsores de la neutralidad climática. Juntos optimizaremos sus aplicaciones ...
Explorar más artículos de revista Le ofrecemos nuestra colaboración para optimizar la calidad de los componentes que produce. El objetivo de muchos propietarios de plantas es maximizar la producción manteniendo la alta calidad. Para ello, los contr ...
Ahorre energía de forma sostenible gracias a las eficientes unidades de potencia electrohidráulicas compactas de HYDAC
Eficiencia energética Tiempos de funcionamiento de la máquina más largos gracias a la arquitectura optimizada del sistema La ele ...
Aumente su productividad con nuestras válvulas Load-Sensing Flexibilidad y modularidad Las soluciones a medida permiten reducir los tiempos de desarrollo Por muy versátiles que sean las máquinas móviles, los diferentes tipos de máquinas y las opcion ...
Ya sea en la industria de la construcción, en la minería de superficie o en el reciclaje: las máquinas de construcción y los vehículos de minería deben trabajar de forma fiable en todo tipo de condiciones de operación. Puede contar con HYDAC. Proporc ...
Un baño de cambio de temperaturas: en las instalaciones de endurecimiento, los materiales se calientan y luego enfrían. De este modo, se busca cambiar la estructura del material. HYDAC ofrece las soluciones de productos correctas para mantener la pro ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios