Válvulas limitadoras de presión proporcionales PDB-6l

Las válvulas proporcionales limitadoras de presión de la serie PDB-6I son válvulas de control directo para estabilizar la presión, aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 25 l/min. Además de un diseño compacto y ligero, también ofrecen una estanqueidad excepcional y una curva lineal de flujo de presión.
  • Presión máx. de funcionamiento: 1000 bar
  • Caudal máx.: 25 l/min
  • Tamaño: 500/700 bar: tamaño 6, de acuerdo con las normas DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 bar: tamaño 6, de acuerdo con el estándar BIERI
SKU
GP_1000422278
más información ...
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

Válvulas limitadoras de presión proporcionales PDB-6l


Elementos de artículos agrupados
PDB-6I-P-315-8-24-V-C*00
N.º material 4487130
cada 1 PCE
PDB-6I-P-700-8-24-V-C*00
N.º material 4487214
cada 1 PCE
PDB-6I-P-550-8-24-V-C*00
N.º material 4487226
cada 1 PCE
PDB-6I-P-400-8-24-V-C*00
N.º material 4487227
cada 1 PCE
PDB-6I-P-315-25-24-V-C*00
N.º material 4590611
cada 1 PCE
PDB-6I-P-400-25-24-V-C*00
N.º material 4590612
cada 1 PCE
PDB-6I-P-550-25-24-V-C*00
N.º material 4590613
cada 1 PCE
PDB-6I-P-700-25-24-V-C*00
N.º material 4590614
cada 1 PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios