Válvulas limitadoras de presión DB500/700/1000
Las válvulas limitadoras de presión DB500/700/1000 son válvulas de control directo para estabilizar la presión, aptas para niveles máximos de presión de 1000 bar y caudales de hasta 25 l/min. Además de un diseño compacto y ligero, también ofrecen una estanqueidad excepcional y una curva plana de flujo de presión.
- Presión máx. de funcionamiento: 1000 bar
- Caudal máx.: 25 l/min
- Tamaño: 500/700 bar: tamaño 6, de acuerdo con las normas DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H, 1000 bar: tamaño 6, de acuerdo con el estándar BIERI
SKU
más información ...
GP_1000422276
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Válvulas limitadoras de presión DB500/700/1000
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-DB500-700-1000-003-00-Montageanleitung-DE-EN.jpg)
BA DB500 700 1000 003 00 Montageanleitung DE EN
Instrucciones de montaje/reparación
EN
(0.76 MB)