Válvulas direccionales de asiento de cartucho WS700

Las válvulas de asiento direccionales de cartucho de la serie WS700 son válvulas solenoides estancas y de control directo con diseño de cartucho, aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 25 l/min. Además de un diseño compacto y ligero, también ofrecen una estanqueidad excepcional y un solenoide de enchufe giratorio.
  • Presión máx. de funcionamiento: 700 bares
  • Caudal máx.: 25 l/min
  • Tamaño: NG 6, diseño de cartucho
SKU
GP_1000422247
más información ...
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro

Válvulas direccionales de asiento de cartucho WS700


Elementos de artículos agrupados
WS700-6M-E-2/2-V-24DG-V-A*00
N.º material 4461773
PCE
WS700-6M-E-3/2-D-24DG-V-A*00
N.º material 4463277
PCE
WS700-6M-E-3/2-D-0-V-A*00
N.º material 4463279
PCE
WS700-6M-E-2/2-W-24DG-V-A*00
N.º material 4464731
PCE
WS700-6M-E-2/2-V-0-V-A*00
N.º material 4473087
PCE
WS700-6M-E-2/2-W-0-V-A*00
N.º material 4473088
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Installation Manual WS700 2-2
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.69 MB)

Installation Manual WS700 3-2
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.65 MB)

Lista de repuestos WS700 2-2
Lista de repuestos ES

(0.51 MB)

Spare parts list WS700 2-2
Lista de repuestos EN

(0.51 MB)

Lista de repuestos WS700 3-2
Lista de repuestos ES

(1.21 MB)

Spare parts list WS700 3-2
Lista de repuestos EN

(1.21 MB)

Declaración de incorporación WS700
Folleto de producto ES

(0.17 MB)

Declaration of Incorporation WS700
Folleto de producto EN

(0.17 MB)

Secuencia de producción y herramientas para el avellanado del WS700
Folleto de producto ES

(0.35 MB)

Manufacturing process and tools for the WS700 cavities
Folleto de producto EN

(0.35 MB)