Válvulas de retención, tipo RVM/RVH
Las válvulas de retención de la serie RVH son válvulas de bola de asiento accionadas con un muelle para bloquear el caudal en una dirección y permitir caudales de baja pérdida en la otra.
- Presión máx. de funcionamiento: 700 bar
- Caudal máx.: 45 l/min
SKU
más información ...
GP_1000422325
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Válvulas de retención, tipo RVM/RVH
|
RVH-G1/8-A-V-A*00
N.º material 3831359
|
|
||||
|
RVH-G1/8-R-V-A*00
N.º material 3831360
|
|
||||
|
RVH-G1/4-A-V-A*00
N.º material 3831361
|
|
||||
|
RVH-G1/4-R-V-A*00
N.º material 3831363
|
|
||||
|
RV500-6-D8-A*00
N.º material 4269275
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios