Válvulas reguladoras de caudal máximo con retención de carga SBV700
Las válvulas de control de caudal máximo de la serie SBV700 son válvulas de control directo con un diseño de placa doble, aptas para niveles máximos de presión de mando de 350 bar.
- Presión máx. de funcionamiento: 700 bares
- Caudal máx.: 25 l/min
- Tamaño: tamaño 6, de acuerdo con las normas DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
más información ...
GP_1000422333
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Válvulas reguladoras de caudal máximo con retención de carga SBV700
|
SBV700-6-A-350-V-A*00
N.º material 3686771
|
|
||||
|
SBV700-6-B-350-V-A*00
N.º material 3687582
|
|
||||
|
SBV700-6-F-350-V-A*00
N.º material 4052346
|
|
||||
|
SBV700-6-L-350-V-A*00
N.º material 4052347
|
|
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios