Resultados de búsqueda para: 'Válvulas de cierre Pool'
8
Resultados
en categoría
Productos
Módulo
Las válvulas de cierre de las series DAM y DA700 son válvulas de control directo fiables, aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 40 l/min. Además de un diseño compacto y ligero, también ofrecen una estanqueidad excepcional e incluyen componentes inoxidables.
<p>Las válvulas de cierre manual de la serie SPV2 son aptas para la instalación en sistemas de tuberías. Las válvulas con diseño de asiento se cierran o abren manualmente mediante una empuñadura en estrella y disponen de una conexión roscada para atornillar en juntas de compresión.</p>
Módulo
<p>Las válvulas de cierre de la serie AV700 son estancas y aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 25 l/min. Además de contar con un diseño compacto y ligero, también permiten un flujo en ambas direcciones.</p><ul><li class="libreak">Presión máx. de funcionamiento: 700 bar </li><li class="libreak">Caudal máx.: 25 l/min</li><li class="libreak">Tamaño: tamaño 6, de acuerdo con las normas DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H</li></ul>
254.3199
0
Resultado
en categoría
Temas y soluciones
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios