Válvulas de cierre AV700

Las válvulas de cierre de la serie AV700 son estancas y aptas para niveles máximos de presión de 700 bar y caudales de hasta 25 l/min. Además de contar con un diseño compacto y ligero, también permiten un flujo en ambas direcciones.

  • Presión máx. de funcionamiento: 700 bar
  • Caudal máx.: 25 l/min
  • Tamaño: tamaño 6, de acuerdo con las normas DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422321
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
AV700-6-E-700-S-V-A*00
N.º material 3678553
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios