Resultados de búsqueda para: 'Válvulas ATEX'
4
Resultados
en categoría
Productos
Categoría de producto
<div id="c2409"><div><div><div><p>Las bombas de pistones radiales SRK-ATEX son unidades radiales extremadamente robustas, con la máxima fiabilidad, incluso en las condiciones más adversas y adecuadas para aplicaciones en entornos potencialmente explosivos.</p></div></div></div></div><div id="c2410"><div><table><tbody><tr><td>Presión de servicio:</td><td>hasta 700 bares</td></tr><tr><td>Volumen de desplazamiento:</td><td>de 0,24 a 8,14 cm³/rev.</td></tr><tr><td>Rango de revoluciones:</td><td>1800 r. p. m.</td></tr></tbody></table></div></div>
Categoría de producto
<div id="pdb-layout-2-cols"><div id="pdb-content"><div><div><p>La gama de bombas BIERI incluye bombas a pistones axiales, bombas a pistones radiales, bombas combinadas (combinación de bomba a pistones radiales de alta presión con bomba a engranajes o a pistones radiales de baja presión), bombas a pistones radiales de circuitos múltiples y bombas a pistones radiales en versión ATEX. Las bombas BIERI se pueden utilizar en un amplio rango de presión y de caudal.</p></div></div></div></div>
Categoría de producto
<div><p>Independientemente de lo que se trate: construcción naval, máquinas-herramienta, grúas móviles, acerías, ingeniería mecánica o off-shore, protección contra explosiones o aplicaciones de laboratorio o incluso aplicaciones para el medio hidrógeno. Nuestra amplia gama de productos ofrece el transductor de presión adecuado para su aplicación.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, para sistemas hidráulicos móviles y estacionarios, con diferentes interfaces (CAN, HART),<br /> dependiendo de la versión<br /> para entornos explosivos con aprobación ATEX, CSA, IECEx,<br /> para aplicaciones con seguridad funcional aumentada según la norma EN ISO 13849-1 (de cat. 3),<br /> con membrana enrasada,<br /> para construcción naval y off-shore con la aprobación de:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 para el medio hidrógeno</li><li>HDA 4800, extremadamente preciso, para acerías y laminadores, aplicaciones de laboratorio, bancos de pruebas</li><li>HDA 7000, para aplicaciones en serie en los sectores industrial y móvil con espacio de instalación limitado,<br /> - diseño compacto<br /> - opcionalmente con capacidad CANopen<br /> - opcionalmente con membrana enrasada</li><li>HDA 8000, para aplicaciones en serie en el sector industrial y móvil<br /> - con homologación ECE para el tráfico en la vía pública<br /> - opcionalmente para aplicaciones con seguridad funcional aumentada según la norma ISO 13849-1 (de cat. 2) resp. DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li> HPT 1000, para el uso en serie en espacios de instalación extremadamente reducidos<br /> - diseño pequeño y compacto<br /> - robusto<br /> - opcionalmente para CANopen / SAE J1939<br /> - opcionalmente con interfaz IO-Link<br /> - opcionalmente "smart"<br /> </li></ul><p>Tecnología</p><ul><li> extensómetro de capa gruesa sobre membrana cerámica (rango de baja presión)</li><li> extensómetro de capa fina sobre membrana de acero inoxidable (rangos de baja y alta presión)</li></ul><p> Rangos de presión estándar </p><p> Entre 0 .. 1 y 0 .. 600 / 2000 bar de presión relativa, según versión</p><ul><li>Hasta 2,5 bar de presión absoluta</li><li> Ajuste también en PSI y MPa</li><li>Otros rangos de presión o ajustes especiales a petición</li></ul></div>
Categoría de producto
<div>Los presostatos electrónicos ofrecen un sinfín de ventajas en comparación con los presostatos mecánicos y los manómetros de contacto. Convencen, entre otras cosas, por su mayor precisión, la ausencia de desgaste, la estabilidad a largo plazo, el funcionamiento más sencillo y el elevado número de ciclos de conmutación.</div><div><p>Serie</p><p>sin indicador de valores medidos</p><p> </p><ul><li> EDS 4000, para sistemas hidráulicos móviles y estacionarios, ajustado en fábrica o programable,<br /> dependiendo de la versión, para entornos potencialmente explosivos con aprobación ATEX, CSA, IECEx</li><li> EDS 810, para aplicaciones en serie en el sector industrial y móvil, ajustado en fábrica,<br /> con homologación ECE para el tráfico público, opcionalmente con interfaz IO-Link</li><li> EDS 820 con interfaz IO-Link</li><li> EDS 710, para aplicaciones en serie en los sectores industrial y móvil con espacio de instalación limitado, diseño extremadamente pequeño y compacto, ajustado en fábrica</li><li> EDS 410, para aplicaciones en serie, ajustado en fábrica o programables<br /></li></ul><p> con indicador de valores medidos </p><ul><li>EDS 8000, guía de menú según VDMA, 1 o 2 salidas de conmutación de transistores PNP,<br /> pantalla digital de 4 dígitos, indicación de conmutación multicolor, clase de protección IP 67</li><li>EDS 3000, giratorio en el eje longitudinal y en la pantalla, pantalla LED de 4 dígitos, indicación en bar, psi<br /> o MPa, ajustable mediante teclas, dependiendo de la versión<br /> - conforme a Desina<br /> - con membrana enrasada</li><li>EDS 300, pantalla LED de 3 dígitos, ajustable mediante teclado de membrana</li><li>EDS 300, para la construcción naval y off-shore, con la aprobación de<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds Register of Shipping<br /> - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas</li><li> EDS 601, manómetro o como unidad de montaje en el panel frontal, pantalla LED de 4 dígitos,<br /> 2 salidas de relé, ajustable mediante teclado de membrana</li><li> EDS 1700, 4 salidas de relé, pantalla LED de 4 dígitos, muchas funciones adicionales,<br /> ajustable mediante teclado de membrana</li></ul><p>Tecnología</p><ul><li> extensómetro de capa gruesa sobre membrana cerámica (rango de baja presión)</li><li> extensómetro de capa fina sobre membrana de acero inoxidable (rangos de baja y alta presión) </li></ul><p>Rangos de presión estándar</p><ul><li> Entre 0 .. 1 y 0 .. 600 / 1000 bar de presión relativa, según versión</li><li>Hasta 2,5 bar de presión absoluta</li><li> Ajuste también en PSI y MPa</li><li>Otros rangos de presión y ajustes especiales a petición</li></ul></div>
5
Resultados
en categoría
Temas y soluciones
Descubrir más artículos de las revistas Soluciones a sus exigencias de histéresis, repetibilidad y velocidad: póngase en contacto con nuestros especialistas para obtener su válvula industrial a medida.
Contáctenos ahora Innovador y a medida: HYDAC e ...
Explorar más artículos de revistas ¿Busca un socio que le ayude en la implantación de soluciones que cumplan las normas? Nuestros cualificados empleados están a su disposición para asesorarle, gracias a sus conocimientos y a sus años de experiencia. ...
La seguridad de sus máquinas y sistemas tiene la máxima prioridad para nosotros. Cualquier fallo en este ámbito puede tener consecuencias dramáticas. Por eso nos centramos en el servicio de asesoramiento integral, adaptado a las directivas nacionales ...
Trabajamos con usted para estar a la altura de los retos del sector marítimo y de la navegación. Ya sea en las condiciones ambientales extremas de alta mar, en atmósferas potencialmente explosivas o bajo el agua, HYDAC apoya a los fabricantes de sist ...
En la industria del petróleo y el gas se requieren conocimientos técnicos a escala mundial. Gracias a la gran competencia en sistemas hidráulicos, tecnología de fluidos y ingeniería de procesos, HYDAC se convierte en su socio ideal para aplicaciones ...
0
Resultado
en categoría
Descargas
¿Su archivo no aparece en la lista?
A nuestro centro de descargas y de medios