Válvula de corredera manual HSV700

Las válvulas de corredera manuales de la serie HSV700 son válvulas de asiento direccionales accionadas por palanca con un peso y una fuerza de ajuste reducidos.
  • Presión máx. de funcionamiento: 700 bar
  • Caudal máx.: 25 l/min
  • Tamaño: tamaño 6, de acuerdo con el estándar BIERI y las normas DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422304
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Elementos de artículos agrupados
HSV700-6R-3/3-G-HR-V-A*00
N.º material 4534925
PCE
HSV700-6S-3/3-G-HR-V-A*00
N.º material 4534927
PCE
HSV700-6S-4/2-J-HR-V-A*00
N.º material 4534929
PCE
HSV700-6S-4/3-H-HR-V-A*00
N.º material 4534932
PCE
HSV700-6R-4/3-E-HR-V-A*00
N.º material 4534933
PCE
HSV700-6S-4/3-E-HR-V-A*00
N.º material 4534934
PCE
HSV700-6R-4/3-U-HR-V-A*00
N.º material 4534935
PCE
HSV700-6S-4/3-U-HR-V-A*00
N.º material 4534936
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios