V02 – presión diferencial, hasta 25 bares, tubería externa

El indicador de presión diferencial V02 con tubería externa es adecuado para filtros de línea con una presión de servicio máxima de 100 bares.
SKU
GP_1000515595
Búsqueda de productos
Selección de filtro
Restablecer filtro
Modelo
Seleccionar todo Restablecer selección
Presión de reacción
Seleccionar todo Restablecer selección
Elementos de artículos agrupados
V02 1.2 VE.0
N.º material 1280280
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VE=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
1.2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 1.5 V.0
N.º material 1281038
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VZ=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
1.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 1.5 VZ.0
N.º material 1291513
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VZ=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
1.5
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 1.2 V.0
N.º material 1303096
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
V=óptico analógico
Presión de reacción:
1.2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 4.3 VE.0
N.º material 309476
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VE=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
4.3
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 2 VE.0
N.º material 312137
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VE=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 0.8 VZ.0
N.º material 312918
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VZ=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
0.8
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 0.8 V.0
N.º material 313305
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
V=óptico analógico
Presión de reacción:
0.8
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 0.8 VE.0
N.º material 313485
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VE=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
0.8
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 4.3 VZ.0
N.º material 313786
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VZ=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
4.3
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 2 VZ.0
N.º material 314047
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VZ=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 2 V.0
N.º material 314543
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
V=óptico analógico
Presión de reacción:
2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 1.2 VZ.0
N.º material 315233
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VZ=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
1.2
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 4.3 V.0
N.º material 315237
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
V=óptico analógico
Presión de reacción:
4.3
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE
V02 0.3 VE.0
N.º material 317017
Otras características del I.C.:
0=sin más características
Modelo:
VE=óptico analógico/eléctrico
Presión de reacción:
0.3
Material de la junta:
NBR=NBR (Perbunan)
PCE

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Indicadores de contaminación de filtro
Folleto de producto ES

(2.37 MB)

Filter Clogging Indicators
Folleto de producto EN

(5.27 MB)